PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8321G004MOAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EF8321G004MOAC120/60,110/50D

US$ 796,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302927-MO
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY