PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8344G050AC120/60D

Número da peça:

Asco-EF8344G050AC120/60D

US$ 1.851,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 300 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 300 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 200 PSI
Product Weight7.70 lbs
Kit Number302724
Coil ClassF
Coil Number238614-032-D
Orifice Size3/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY