PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8344G080AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EF8344G080AC120/60,110/50D

US$ 1.805,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 4W BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight7.41 lbs
Kit Number302723
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY