ASCO™ EF8551G409AC24/60D

Número da peça:

Asco-EF8551G409AC24/60D

US$ 705,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4W 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Coil Number238614-005-D
Orifice Size01-Apr
Watt Rating10.1 W
Lead Length18 inch