PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHB8344G027AC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHB8344G027AC120/60D

US$ 1.517,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/8 4W BRASS 17.1/H W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 250 PSI
Product Weight7.21 lbs
Kit Number302712
Coil ClassH
Coil Number238814-132-D
Orifice Size3/8
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 17.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY