PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHC8321G004MODC125/DCD

Número da peça:

Asco-EFHC8321G004MODC125/DCD

3/8 X 9/32 3NO BRASS 20.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302931-MO
Coil ClassHC
Coil Number238514-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NO BRASS 20.6/H DC