PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8215G030AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHT8215G030AC120/60,110/50D

US$ 469,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUM 10.1/H W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.81 lbs
Kit Number302350
Coil ClassH
Coil Number238814-032-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY