PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8215G030DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8215G030DC24/DCD

US$ 469,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUM 11.6/H W DC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight1.81 lbs
Kit Number302430
Coil ClassH
Coil Number238914-006-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT