ASCO™ EFHT8215G063VMAC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHT8215G063VMAC120/60D

US$ 1.247,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 9/16 2 NC Brass 6.1/F AC

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304691-VM
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 16.1/H AC