PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8321G002DC110/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8321G002DC110/DCD

US$ 1.074,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassHT
Coil Number238514-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR