PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8344G044MOAC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHT8344G044MOAC120/60D

US$ 1.981,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4 BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight5.09 lbs
Kit Number302721-MO
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY