PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8344G082AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHT8344G082AC120/60,110/50D

US$ 1.926,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/8 4 BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight7.41 lbs
Kit Number302723
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY