PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHT8353G041AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EFHT8353G041AC120/60,110/50D

1 X 1-1/ 2NC ALUMIN6.1 /H W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 6.1/H AC
Seating ElastomerTPE-E
Mounting DirectionANY