PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFHTL8321G001AC110/50K

Número da peça:

Asco-EFHTL8321G001AC110/50K

1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302925
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-K
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 8.1/H AC