ASCO™ EFHTL8344G070MOAC120/60,110/50K

Número da peça:

Asco-EFHTL8344G070MOAC120/60,110/50K

1/4 X 1/4 4 BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302709-MO
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/H AC