ASCO™ EFHTL8344G072MOAC120/60,110/50K

Número da peça:

Asco-EFHTL8344G072MOAC120/60,110/50K

3/8 X 3/8 4 BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302711-MO
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/H AC