PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EVHT8316H381VMBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EVHT8316H381VMBDC24/DCD

US$ 1.451,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/16 3NC STAINL0.7 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight3.04 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassH
Coil Number274914-906-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 176 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 176 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.7/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY