ASCO™ EVHT8316H388DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EVHT8316H388DC24/DCD

US$ 2.392,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 3NC STAINL0.7 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325272
Coil ClassH
Coil Number274914-906-D
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.7/H DC