ASCO™ 8316H388 Solenoid Valve
ASCO EV8316H388DC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EV8316H388DC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EVHT8316H388DC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EVL8316H388DC12/DCK
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EVMF8316H388DC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |