ASCO™ EVL8003G300DC24/DCK

Número da peça:

Asco-EVL8003G300DC24/DCK

US$ 1.180,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2 NC Stainless Steel 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316816
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1/16 3NC SS OPER 1.4/F DC