PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EVL8316G382DC24/DCK

Número da peça:

Asco-EVL8316G382DC24/DCK

3/8 X 5/16 3NC STAINL1.4 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316982
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 1.4/F DC