ASCO™ EVL8316H388DC12/DCK

Número da peça:

Asco-EVL8316H388DC12/DCK

US$ 2.369,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 3NC STAINL0.55/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325272
Coil ClassF
Coil Number274714-910-K
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC