ASCO™ HC8215G023VDC250/DCD

Número da peça:

Asco-HC8215G023VDC250/DCD

US$ 567,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NO ALUMIN24.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage250DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439-V
Coil ClassHC
Coil Number238910-356-D
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 24.6/H DC