PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HT8215B060CSAAC120/60D

Número da peça:

Asco-HT8215B060CSAAC120/60D

US$ 620,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/4 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)32.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight10.54 lbs
Kit Number302352
Coil ClassHT
Coil Number222345-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NC AL 15.4/H AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR