ASCO™ HT8215G003MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-HT8215G003MBDC24/DCD

US$ 320,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/32 2 NO Brass 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC