ASCO™ HT8316G076DC120/DCD

Número da peça:

Asco-HT8316G076DC120/DCD

US$ 1.070,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 11/1 3NO BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314494
Coil ClassHT
Coil Number238510-034-D
Orifice Size11/16 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NO BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY