ASCO™ HTL8215G020MBDC24/DCK

Número da peça:

Asco-HTL8215G020MBDC24/DCK

US$ 380,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302430
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-K
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC