PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JBEFHC8321G002DC125/DC

Número da peça:

Asco-JBEFHC8321G002DC125/DC

3/8 X 9/32 3NC BRASS 20.6/H DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302929
Coil Number238514-335-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 20.6/H DC