PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JBEFHT8321G001DC24/DC

Número da peça:

Asco-JBEFHT8321G001DC24/DC

1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302929
Coil Number238514-006-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H DC