PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8344G076AC120/60

Número da peça:

Asco-JKF8344G076AC120/60

US$ 2.961,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 4W BRASS 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.20
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight18.61 lbs
Kit Number302713
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 4W BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY