PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ L8344G076AC120/60,110/50K

Número da peça:

Asco-L8344G076AC120/60,110/50K

3/4 X 3/4 4 BRASS 10.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302713
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 4W BRASS 10.1/F AC