ASCO™ MSU8215G020VAC24/60,22/50

Número da peça:

Asco-MSU8215G020VAC24/60,22/50

US$ 381,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302350-V
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC