PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ NF8327A605.24/DC

Número da peça:

Asco-NF8327A605.24/DC

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/2" (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: FVMQ-10,0 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)1.73 / 1.50
Function3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPTF 1/2
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
MediaAir, Inert Gas
Product Weight2.40 kg
Coil ClassH
Min to Max Ambient Temperature-50 - 40/60 °C
Min to Max Fluid Temperature-50 - 60 °C
Orifice Size12 mm
Voltage24 Volts DC
Standards & RegulationsATEX Zone 1-21;#IEC 61508
Operating EnvironmentHazardous