ASCO™ NFG353A044.24/DC

Número da peça:

Asco-NFG353A044.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1" (DN25)-ORIFICE: 27,0-ALUMINIUM-RESILIENT: TPC-ET-11,2 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1"
Pressure Port/FittingG
Voltage24 DC
Wattage11.2 W