ASCO™ NFG553A422.230/50

Número da peça:

Asco-NFG553A422.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-WITHOUT MANUAL OPERATOR-1/2" (DN15)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 13,0-BISTABLE-STAINLESS STEEL-VMQ+PUR-10,5 W-COIL CLASS: F-BASIC POWER -40 VERSION-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function5/2 Solenoid Air Operated Return
Pipe/Port Size1/2"
Pressure Port/FittingG
Voltage230 AC
Wattage10.5 W