ASCO™ OFST8215G030BAC240/60,220/50

Número da peça:

Asco-OFST8215G030BAC240/60,220/50

US$ 371,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 3 NO Brass 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassHT
Coil Number238812-058
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC