PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ R8215B070CSAAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-R8215B070CSAAC120/60,110/50D

US$ 720,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/2 X 1/5/8 NC GP 15.4 W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.12 lbs
Kit Number302353
Coil ClassFT
Coil Number099257-001-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.4/F AC
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT