PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8215G010AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8215G010AC120/60,110/50

US$ 289,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)3.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY