ASCO™ SC8215G013AC24/60,22/50

Número da peça:

Asco-SC8215G013AC24/60,22/50

US$ 439,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC