ASCO™ SC8215G023VAC120/60

Número da peça:

Asco-SC8215G023VAC120/60

US$ 483,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/16 4 Brass 20.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC