ASCO™ SC8215G050VVMAC120/60

Número da peça:

Asco-SC8215G050VVMAC120/60

US$ 1.155,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 3/64 3NC 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number316726
Coil ClassFT
Coil Number272612-032
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NC AL 16.1/F AC