PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8321G002DC24/DC

Número da peça:

Asco-SC8321G002DC24/DC

US$ 674,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassFT
Coil Number238312-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY