PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8344G044AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8344G044AC120/60,110/50

US$ 1.395,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4W BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight5.09 lbs
Kit Number302721
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size1/4
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY