PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8356A002VDC24/DC

Número da peça:

Asco-SC8356A002VDC24/DC

US$ 93,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/16 3NC BRASS 6.9 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.09
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Order Code22153
Coil ClassFT
Coil Number400127-142
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 3NC BRASS 6.9/F DC