PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8356A021VAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8356A021VAC120/60,110/50

1/8 X 3/64 3U STAINL6.3 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 3U S.S. 6.3/F AC