PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8356B048VDC12/DC

Número da peça:

Asco-SC8356B048VDC12/DC

1/8 X 7/64 3U STAINL6.9 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400127-141
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 3U S.S. 6.9/F DC