PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SCG238A046.230/50

Número da peça:

Asco-SCG238A046.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-6,0 W-COIL CLASS: F-IP65

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)2.43 / 2.10
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/2 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaWater
Min to Max Operating Pressure (Water)0 - 10 bar
Product Weight0.50 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature-20 - 85 °C
Orifice Size12.5 mm
Voltage230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6 W
ConnectorIncluded (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Voltage Value230/50
Watt Rating6