ASCO™ SCG353G050.240/50,230/50

Número da peça:

Asco-SCG353G050.240/50,230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2" (DN50)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

especificações

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size2"
Pressure Port/FittingG
Voltage230 AC, 240 AC
Wattage10.1 W