PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SCG551A001MS.230/50-60

Número da peça:

Asco-SCG551A001MS.230/50-60

Onde comprar
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-WITH MANUAL OPERATOR SCREW TYPE-1/4" (DN8)-G (ISO 228/1)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-NBR / PUR-2,5 W-COIL CLASS: F-INTEGRATED PILOT-IP65

especificações

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.69 / 0.60
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & SizeG 1/4 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 10 bar
Product Weight0.34 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-25 - 60 °C
Orifice Size6 mm
Voltage230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating2.5 W
ConnectorIncluded (EN175301-803, industry standard form B)