ASCO™ SCG551B301MO.24/DC

Número da peça:

Asco-SCG551B301MO.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-1,7 W-COIL CLASS: F-IP65

especificações

Coil ClassF
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage24 DC
Wattage1.7 W